(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Puntas de vaso - Juego de 8 piezas, tipo destornillador eléctrico, 9,5 mm, RS31278

Puntas de vaso - Juego de 8 piezas, tipo destornillador eléctrico, 9,5 mm, RS31278
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Zócalo dedicado para extracción con una forma de giro especial que agarra firmemente y elimina fácilmente tuercas y tornillos que parecen completamente aplastados.
· Además de los pernos y tuercas dañados, es compatible con pernos, pernos y pernos de forma especial.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RS31278

Número de Parte
RS31278
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (para destornillador eléctrico) Ángulo de inserción(mm) 9.5 Trusco Code 279-4403
Establecer contenido 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 (juego de 8 piezas), riel Establecer contenido Cantidad(Punto) 8 Masa(g) 420

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RS31278 de la serie Puntas de vaso - Juego de 8 piezas, tipo destornillador eléctrico, 9,5 mm, RS31278.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico