(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Portapuntas de destornillador - Impactador con anillo de retención e imán

Portapuntas de destornillador - Impactador con anillo de retención e imán
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Adaptador
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el portapuntas Impactor, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

057676

 
Número de Parte
057676
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Adaptador Diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 75
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA
Ángulo de inserción(mm) 6.35 Trusco Code 411-8472 Masa(g) 12.9

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 057676 de la serie Portapuntas de destornillador - Impactador con anillo de retención e imán.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico