(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Caracteristicas]
· La durabilidad de la punta mejora enormemente con nuestro mecanizado de torsión original al absorber el par de rotación derecho e izquierdo.
· La salida de leva durante la rotación se suprime con una forma de punta especial.
[Aplicaciones]
· Ideal para tareas relacionadas con la construcción, montaje de muebles, mantenimiento de vehículos, trabajos de construcción eléctrica, trabajos de fábrica, etc.
· Admite trabajos de atornillado duro en canales C / aluminio / placa de hierro / madera dura, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
STV-2110M
Tipo de punta | Phillips (+) | diámetro del vástago(mm) | 6.35 | Longitud total(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Producto único Conjunto de productos | Objeto unico | Tamaño de la punta / Phillips (+) | Número 2 | Presencia de imán en la punta de la cuchilla | Disponible |
Si hay una función de doble extremo | Disponible | Dureza | H | Cantidad / paquete(ordenador personal.) | 10 |
Material | Acero especial | Código JAN | 4906842110920 | Trusco Code | 397-9679 |
Establecer contenido y accesorios | Broca de torsión súper delgada (# 2 x 110 mm) x 10 piezas | Masa | 200 g / paquete |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo STV-2110M de la serie Bit de torsión súper delgado (magnético).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente