(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta de destornillador Phillips cónica: tipo delgado, magnética【5-10 piezas por paquete】

Punta de destornillador Phillips cónica: tipo delgado, magnética

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TTX-26810
  • TTX-52085
  • TXV-2085M
  • TTX-2085
  • TTX-2065
  • TTX-2110
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Más (+)
· Longitud total: 110, 125, 65, 65pÇü85pÇü110, 85
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto, artículo único
· cabeza Phillips: N.° 2
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la broca X delgada cónica (magnética), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TTX-52110
TXV-2110M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad / paquete
(ordenador personal.)
Código JAN Trusco Code Establecer contenido y accesorios Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

54906842111040396-1648Broca delgada cónica (# 2 x 110 mm) x 5 piezas110 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104906842111118397-9709Broca delgada cónica (# 2 x 110 mm) x 10 piezas210 g / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Phillips (+) diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 110
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Presencia de imán en la punta de la cuchilla Disponible
Si hay una función de doble extremo Disponible Dureza H Material Acero especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico