(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de destornillador - vástago hexagonal, inserto combinado

Punta de destornillador - vástago hexagonal, inserto combinado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • V14XH1.5-70-3 (bit escalonado)
  • V14XH4-70 (Bit recto)
  • V32XH1.5-70-3 (bit escalonado)
  • V32XH4-70 (Bit recto)
  • V32XH8-70 (bit escalonado inverso)
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: tipo hexagonal (Hexagonal)
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de destornillador (tipo hexagonal), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

V32XH8-70

 
Número de Parte
V32XH8-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tipo hexagonal Diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 70
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Punta de dos lados de ancho (mm) 8 Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo NA Nominal Paso inverso Trusco Code 323-2531
Masa(g) 23

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo V32XH8-70 de la serie Punta de destornillador - vástago hexagonal, inserto combinado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico