(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hoja redonda de repuesto Olfa de 45 mm【10 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RB45-10

Número de Parte
RB45-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cortador giratorio Cuerpo principal, hoja de repuesto Cuchilla de repuesto Espesor de la hoja(mm) 0.3
Tipo de detalles Cuchilla de repuesto Cuchilla redonda(mm) 45 Cantidad / paquete(hoja) 10
Trusco Code 296-5755 Modelo conforme 1 136B

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RB45-10 de la serie Hoja redonda de repuesto Olfa de 45 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico