(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Hoja redonda de repuesto Olfa de 60 mm

Hoja redonda de repuesto Olfa de 60 mm
  • Descuento por volumen

Puede cortar libremente materiales difíciles de cortar, como cortadores rotativos de tela tipo LL y papel, láminas de goma delgadas, películas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RB60

Número de Parte
RB60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cortador giratorio Cuerpo principal, hoja de repuesto Cuchilla de repuesto Espesor de la hoja(mm) 0.35
Tipo de detalles Cuchilla de repuesto Cuchilla redonda(mm) 60 Cantidad / paquete(hoja) 1
Trusco Code 294-2950 Modelo conforme 1 136B

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RB60 de la serie Hoja redonda de repuesto Olfa de 60 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico