(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja redonda de repuesto Olfa de 28 mm【2-10 piezas por paquete】

Hoja redonda de repuesto Olfa de 28 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Para 36B. Además de tela y papel, puede cortar materiales difíciles de cortar, como láminas y películas delgadas de goma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RB28-2
RB28-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad / paquete
(hoja)
Trusco Code

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2360-7305

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10294-2941
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad / paquete
(hoja)
Trusco Code

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cortador giratorio Cuerpo principal, hoja de repuesto Cuchilla de repuesto Espesor de la hoja(mm) 0.3
Tipo de detalles Cuchilla de repuesto Cuchilla redonda(mm) 28 Modelo conforme 1 36B

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico