(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo industrial detallado

Cepillo industrial detallado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 608131, 608151 (acero con alto contenido de carbono, tipo nudo)
  • 608331, 608351 (acero inoxidable, tipo nudo)
  • 613142, 613162 (acero con alto contenido de carbono, tipo prensado)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Material de las cerdas: ③Acero inoxidable 304
· Pieza de montaje: aplicable
· Diámetro del tornillo: M10 (P1.5)
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 12500

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
608131
608151
608331
608351
613142
613162
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
Tipo de detalles Material de alambre Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

650.35Tipo de nudoAcero de alto carbono125-0558265
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

650.5Tipo de nudoAcero de alto carbono382-6660280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

650.35Tipo de nudoAcero inoxidable125-0566265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

650.5Tipo de nudoAcero inoxidable382-6678285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750.2Tipo prensadoAcero de alto carbono382-6686260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750.3Tipo prensadoAcero de alto carbono382-6694285

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Material para el cabello Acero Parte de montaje Tornillo
Diametro de hilo M10(P1.5) Velocidad rotacional máxima(rpm) 12500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico