(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Anemómetro - velocidad del viento/termómetro, TESTO405

Anemómetro - velocidad del viento/termómetro, TESTO405
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Anemómetro
· Rango de velocidad del viento de medición (milisegundo): 0–10
· Resolución (milisegundo): 0.1
· Código Trusco: 335-0631
· Característica de producto: La medición es posible en conductos y salidas de conductos. Equipado con un soporte para conductos y un clip multiusos para una cómoda instalación del anemómetro. Sonda sensor tipo telescópica. (150 a 300 milímetros)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TESTO405

 
Número de Parte
TESTO405
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Anemómetro Rango de medición de velocidad del viento(Sra) 0–10 Resolución(Sra) 0.1
Artículos de medida Velocidad del viento / Temperatura Trusco Code 335-0631 Características del producto La medición es posible en conductos y salidas de conductos. Equipado con un soporte para conducto y un clip multiusos para la instalación conveniente del anemómetro. Sonda sensor tipo telescópica. (150 a 300 mm)
Aplicación Medición de la velocidad del aire en la salida de ventilación. Precisión de la medición (± 1 dígito) ± (0.3 m/s + 5% del valor medido) [2.1 a 10 m/s] Método de medición Tipo de alambre caliente
Fuente de alimentación Pilas AAA x 3 (incluidas) Ancho(mm) 37 Profundidad(mm) 36
Altura(mm) 490 Masa(g) 115

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TESTO405 de la serie Anemómetro - velocidad del viento/termómetro, TESTO405.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico