(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LX-01U
tipo de producto | Iluminómetro | Artículos de medida | Iluminancia | Rango de medición(lx) | 0~200000 |
---|---|---|---|---|---|
Resolución(lx) | 1 | Código JAN | 4983621200027 | Trusco Code | 449-2277 |
Características | Tiene un diseño compacto y elegante. Tiene funciones de valor máximo, mínimo y promedio. Tiene una función de retroiluminación que facilita la comprobación de la pantalla incluso en la oscuridad. Equipado con una práctica función de apagado automático que le impide dejarlo encendido. | Aplicación | Para la medición de luces de emergencia o iluminación en oficinas o lugares de trabajo. | Precisión de la medición | ± 5% rdg + 10dgt |
Método de medición | Foto diodo de silicio | Fuente de alimentación | Baterías AAA x 2 (se venden por separado) | Ancho(mm) | 50 |
Profundidad(mm) | 20.6 | Altura(mm) | 128.5 | Masa(g) | 123 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente