(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Etiqueta térmica: pantalla de cinco puntos 5E/pantalla de cuatro puntos 4E, irreversible【20 piezas por paquete】

Etiqueta térmica: pantalla de cinco puntos 5E/pantalla de cuatro puntos 4E, irreversible

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tipo de indicación de 4 niveles (Producto en foto: 4E-65)
  • Tipo de indicación de 5 niveles (Producto en foto: 5E-75)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Control de temperatura para material indicador de temperatura.
· Número contenido en un paquete (hoja): 20
· Método de medición: Irreversibilidad
· Especificación: Puede ser usado en el interior y en el exterior
· Solicitud: Inspección térmica de instalaciones de subestaciones, instalaciones mecánicas, etc. Control de temperatura durante el proceso de calentamiento.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4E-55
5E-75
5E-170
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color primario Color después de decoloración Tipo de detalles Tamaño del elemento
(ø mm)
Tamaño de la hoja
(mm)
Temperatura del color
(°C)
Trusco Code Precisión de la medición

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

[Blanco] BlancoOtroTipo de pantalla de 4 puntos515×4055-60-65-70308-3420±2℃

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Blanco] Blanco[Negro] NegroTipo de pantalla de 5 puntos415×4375-80-85-90-95308-3365±2℃(5E-50~5E-125)、±2~3℃(5E-170)、±3℃(5E-210)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

De color amarillo pálido[Negro] NegroTipo de pantalla de 5 puntos417×45170-180-190-200-210308-3390±2℃(5E-50~5E-125)、±2~3℃(5E-170)、±3℃(5E-210)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Material indicador de temperatura para la gestión de la temperatura Función a prueba de goteo e impermeable NA Método de medición Irreversibilidad
Número contenido en un paquete(hoja) 20 Especificaciones Puede ser usado en interiores y exteriores Aplicación Inspección térmica de la instalación de subestación, instalación mecánica, etc. Control de temperatura durante el proceso de calefacción.
Características Es un material irreversible sensible al calor que no volverá al color original una vez que haya sido descolorido. Masa(g / caso) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico