(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Termómetro central
· Rango de temperatura de funcionamiento (°C): -40 to 500
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KF-02A
tipo de producto | Termómetro de temperatura central | Función a prueba de goteo e impermeable | NA |
---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -40~500 | Aplicación | Tipo L para superficie |
Trusco Code | 331-6076 | Masa(g) | 110 |
tipo de producto | Termómetro de temperatura central | Función a prueba de goteo e impermeable | NA | Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -40~500 |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Tipo L para superficie | Trusco Code | 331-6076 | Masa(g) | 110 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KF-02A de la serie Sonda de termómetro digital - en forma de L, KF-02A.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente