(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Termómetro central
· Función a prueba de goteo/impermeable: Impermeable
· Rango de temperatura de medición (°C): -50 – 300
· Visualización de temperatura mínima (°C): 0.1
· Altura (mm): 200
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CT-419WP
tipo de producto | Termómetro de temperatura central | Rango de medición de temperatura(°C) | -50 – 300 | Pantalla mínima de temperatura(°C) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Función a prueba de goteo e impermeable | Impermeable | Ancho(mm) | 25 | Profundidad(mm) | 25 |
Altura(mm) | 200 | Trusco Code | 403-1270 | Masa(g) | 17 |
Grado de protección para el recinto | IPX5 | Características | Es un termómetro a prueba de agua (IP65) que es seguro de usar en áreas húmedas. | Fuente de alimentación | Pila alcalina tipo botón (LR44) x 1 (se vende por separado) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CT-419WP de la serie Indicador de temperatura central - digital, resistente al agua.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente