(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Características]
· Es ideal para el manejo de TT, uno de los métodos de manejo de higiene de los alimentos.
Muestra temperatura, humedad y hora al mismo tiempo.
· Cambio de visualización entre temperatura interna y temperatura externa
· Memoria automática para temperatura y humedad más alta/más baja
· Longitud del cable del sensor de temperatura externo de 3 m
· Muestra el nivel de comodidad según el índice de incomodidad.
· Se puede colgar en las paredes o colocar en escritorios.
[Aplicaciones]
· Para la gestión de la higiene de los alimentos, control de temperatura de invernaderos, control de temperatura interior y exterior.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AD-5680
tipo de producto | Termohigrómetro (tipo de sensor externo) | Rango de medición de temperatura(°C) | -10-50 (interno)/-50-70 (externo) | Pantalla mínima de temperatura(°C) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Función a prueba de goteo e impermeable | NA | Pantalla mínima de humedad(%RH) | 0.1 | Rango de humedad medido(%RH) | 20~100 |
Fuente de alimentación | Baterías AAA x 2 | Duración de la batería | Aproximadamente 1 año (se utilizan pilas alcalinas) | Ancho(mm) | 100 |
Profundidad(mm) | 25 | Altura(mm) | 120 | Longitud del cable del sensor externo(m) | 3 (El cable del sensor externo no se puede quitar) |
Accesorio | Monitor de batería, manual de instrucciones | Características | Pantalla conmutable para monitorear un sensor externo en otra ubicación. Se puede utilizar tanto en pared como en escritorio. | Masa(g) | 180 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AD-5680 de la serie Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/sobremesa, sensores externos, AD-5680.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente