(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Modelo del Producto: Contador-registrador
· Método de reinicio: Tipo de perilla
· Rango de conteo: 9999
· Vertical (mm): 46
· Horizontal (mm): 46
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
H-102B
Modelo del Producto | Contador-registrador | Método de reinicio | Tipo de perilla | Rango de conteo | 9999 |
---|---|---|---|---|---|
Vertical(mm) | 46 | Horizontal(mm) | 46 | Espesor(mm) | 40 |
Diámetro del Orificio de Montaje | 4 mm x 3 ubicaciones | Trusco Code | 101-6440 | Masa(g) | 100 |
Características | Se utiliza principalmente para contar el número de personal, operaciones de elevación, etc. El número avanza en 1 cada vez que se presiona el botón en la parte superior. | Material | Acero | Especificaciones | Método de reinicio: Tipo de perilla |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo H-102B de la serie Contador-registrador H-102B.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente