(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Amoladora de doble extremo

Amoladora de doble extremo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • SY-205T
  • SY-150T
  • SY-255T
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Molinillo de doble cabeza
· Fuente de alimentación (v): Trifásico 200
· Dimensión OP (Hz): combinación 50/60Hz
· Solicitud: Afilar hojas de taladros, herramientas de corte, etc., y pulir herramientas afiladas, piezas de máquinas herramienta, etc.
· Accesorio: 2 muelas (izquierda y derecha)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SY-150T

Número de Parte
SY-150T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Amoladora de doble extremo Dimensiones de la muela (diámetro exterior)(mm) 150 Dimensiones de la muela (diámetro del agujero)(mm) 12.7
Dimensiones de la muela (espesor)(mm) 16 Frecuencia de revolución (50/60 Hz)(rpm) 3000/3600 Especificación(W) 200
Fuente de alimentación(V) Trifásico 200 OP(Frecuencia) Combinación 50/60 Hz Trusco Code 352-8154
Aplicación Afilado de las cuchillas de taladros, herramientas de corte, etc., y pulido de herramientas afiladas, partes de máquinas herramientas, etc. Accesorio 2 muelas (izquierda y derecha) Especificaciones Frecuencia: ambos 50/60 Hz compatibles
Masa(g) 14500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico