(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Amoladora de doble cabeza (con colector de polvo)

Amoladora de doble cabeza (con colector de polvo)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Molinillo de doble cabezal con recolector de polvo.
· Solicitud: Procesamiento y pulido de productos de materiales metálicos/resínicos.
· Accesorio: 2 muelas (izquierda y derecha)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FG-205T

Número de Parte
FG-205T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Amoladora de doble cabeza con colector de polvo Dimensiones de la muela (diámetro exterior)(mm) 205 Dimensiones de la muela (diámetro del agujero)(mm) 15.88
Dimensiones de la muela (espesor)(mm) 19 Frecuencia de revolución (50/60 Hz)(rpm) 3000/3600 Especificación(W) 400
Fuente de alimentación(V) Trifásico 200 Potencia de salida del colector de polvo(W) 400 Trusco Code 108-6332
Aplicación Procesamiento de productos y pulido de materiales de metal/resina. Accesorio 2 muelas (izquierda y derecha) Masa(g) 90000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FG-205T de la serie Amoladora de doble cabeza (con colector de polvo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico