(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro de sobremesa DPN13B

Taladro de sobremesa DPN13B
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuenta con 12 velocidades para realizar ajustes según sea necesario para su trabajo.
· El ángulo y la altura de la mesa de trabajo se pueden ajustar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DPN13B-1
DPN13B-2
DPN13BK-1
DPN13BK-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuente de alimentación
(V)
Dimensiones de la mesa (cuadrado)
(mm)
Dimensiones de la mesa (redonda)
(mm)
Especificación
(W)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Monofásico 100-345560 (50 Hz)/350 (60 Hz)392-5617
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Trifásico 200-345530 (50 Hz)/330 (60 Hz)392-5625
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Monofásico 100328X328-560 (50 Hz)/350 (60 Hz)392-5633
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Trifásico 200328X328-530 (50 Hz)/330 (60 Hz)392-5641

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Taladradadora de escritorio Capacidad de perforación(mm) 13 Velocidad de rotación sin carga (50 Hz/60 Hz)(rpm) 245~2630
Movimiento vertical del husillo(mm) 84 Oscilación(mm) 380 Ancho(mm) 270
Profundidad(mm) 460 Altura(mm) 1003 Longitud del cable de alimentación(m) 1.85
Husillo cónico JT número 6 Masa(g) 70000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico