(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insertar para cortador de grabado

Insertar para cortador de grabado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de producto: Insertar
· Dimensión T (mm): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
V04506T1W06-NC2032
V04506T1W06-NC2071
V04506T1W06-NC9031
V06006T1W06-NC2032
V06006T1W06-NC2071
V06006T1W06-NC9031
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Material de trabajo Tipo de recubrimiento Titular aplicable
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450.65~2.1Acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Resina[○]TiAlN99619-V045-06/99619-V045-06L/99619-V045-06LX
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450.65~2.1Acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○]Estaño99619-V045-06/99619-V045-06L/99619-V045-06LX
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450.45~2.1Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Titanio[○] / Cobre[○] / Resina[○]Estaño99619-V045-06/99619-V045-06L/99619-V045-06LX
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600.65~2.7Acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Resina[○]TiAlN99619-V060-06/99619-V060-06L/99619-V060-06LX
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600.65~2.7Acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○]Estaño99619-V060-06/99619-V060-06L/99619-V060-06LX
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600.45~2.7Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Titanio[○] / Cobre[○] / Resina[○]Estaño99619-V060-06/99619-V060-06L/99619-V060-06LX

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado cónico / Grabado Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA
Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible tipo de producto Insertar
Material K20F L(mm) 6.35 S(mm) 2
Re(mm) 0.2 T(mm) 2 Número contenido en un paquete 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico