(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

NC Taladro / Cortador de tallado para 90 °

NC Taladro / Cortador de tallado para 90 °
  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Ángulo de punta (θ): 90
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Diámetro de herramienta D (mm): 10
· Tipo de producto: Poseedor

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

99616-10

Número de Parte
99616-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado cónico / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 Diámetro de herramienta (D)(mm) 10
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento tipo de producto Soporte Diámetro del vástago(mm) 10
Longitud total(mm) 90 Tornillo(mm) NS-30055-2.0NM Llave inglesa(mm) NK-T8
Insertar aplicable N9MT0802CT2T-H/N9MT080208CT/N9MT080204CT/N9MT080201W-60/N9MT080201W

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 99616-10 de la serie NC Taladro / Cortador de tallado para 90 °.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico