(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

NC Taladro / Cortador de radio de esquina para 90 °

NC Taladro / Cortador de radio de esquina para 90 °
  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Ángulo de punta (θ): 90
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Tipo de producto: Poseedor

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
99616-14
99616-14-150L
99616-14-220L
99616-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Tornillo
(mm)
Llave inglesa
(mm)
Insertar aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1616100NS-35080-2.0NMNK-T15N9MT11T3CT2T-H/N9MT11T3CT/N9MT11T3RC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1616150NS-35080-2.0NMNK-T15N9MT11T3CT2T-H/N9MT11T3CT/N9MT11T3RC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2020220NS-35080-2.0NMNK-T15N9MT11T3CT2T-H/N9MT11T3CT/N9MT11T3RC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2020100NS-50125-5.5NMNK-T20V9MT1704CT/N9MT1704RC

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado cónico / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
tipo de producto Soporte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico