(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro de punto NC para 90 °

Taladro de punto NC para 90 °
  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Ángulo de punta (θ): 90
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Diámetro de herramienta D (mm): 6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
99616-06-6
99616-06-6L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de material de herramienta Longitud total
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Carburo60Carburo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado cónico / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 Diámetro de herramienta (D)(mm) 6
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento tipo de producto Soporte Diámetro del vástago(mm) 6
Tornillo(mm) NS-20036-0.8NM Llave inglesa(mm) NK-T6 Insertar aplicable N9MT05T1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico