(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro de punto de 60 ° NC

Taladro de punto de 60 ° NC
  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Ángulo de punta (θ): 60
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Diámetro de herramienta D (mm): 16
· Tipo de producto: Poseedor

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

99616-13V

Número de Parte
99616-13V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado cónico / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60 Diámetro de herramienta (D)(mm) 16
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento tipo de producto Soporte Diámetro del vástago(mm) 16
Longitud total(mm) 100 Tornillo(mm) NS-35080-2.5NM Llave inglesa(mm) NK-T15
Insertar aplicable V9MT12T3CT

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 99616-13V de la serie Taladro de punto de 60 ° NC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico