(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

FAGCCRC Cortador de redondeo de esquina de carburo recubierto con FA

FAGCCRC Cortador de redondeo de esquina de carburo recubierto con FA
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un cortador de chaflán redondo que puede procesar una amplia gama de materiales difíciles de cortar, desde materias primas hasta materiales de alta dureza.
· El recubrimiento de carburo FA mejora la eficiencia del mecanizado, proporciona una larga vida útil y permite el mecanizado de superficies acabadas de alta precisión

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FAGCCRC-R1
FAGCCRC-R5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Tamaño R (R)
(mm)
Diámetro del vástago (d) Diámetro de punta D Punta de espesor del núcleo Longitud de la hoja ℓ Longitud total L Longitud de ranura L Ángulo de cuello θ2 Longitud debajo del cuello ℓ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5162.60.91459.610°15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145123.61.357022.3-25
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Tamaño R (R)
(mm)
Diámetro del vástago (d) Diámetro de punta D Punta de espesor del núcleo Longitud de la hoja ℓ Longitud total L Longitud de ranura L Ángulo de cuello θ2 Longitud debajo del cuello ℓ

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Hoja periférica S / N NA
Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico