(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

OELS (Serie P) Vástago largo de la serie P para ranurado de juntas tóricas

OELS (Serie P) Vástago largo de la serie P para ranurado de juntas tóricas
  • Descuento por volumen

Diseñado para presurización interna de ranuras de junta tórica. (Para el número nominal de junta tórica P) El vástago largo lo hace ideal para mecanizar áreas profundas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
OELS-P8
OELS-P9
OELS-P10
OELS-P11
OELS-P12
OELS-P14
OELS-P15
OELS-P16
OELS-P18
OELS-P20
OELS-P21
OELS-P22
OELS-P24
OELS-P25
OELS-P30
OELS-P35
OELS-P40
OELS-P45
OELS-P50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones nominales diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P811.5252.112150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P912.5252.112150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P1013.5252.112150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P1115.5252.816150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P1216.5252.816200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P1418.5252.816200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P1519.5252.816200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P1620.5252.816200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P1822.3252.916200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P2024.3302.920250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P2125.3302.920250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P2226.3302.920250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P2430.3304.420250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P2531.3304.420250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P3036.3304.425250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P3541.3304.425250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P4046.3304.432250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P4551.3354.432270
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

P5056.3354.432270

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Cobalt HSS Numero de flautas 4 Ángulo de torsión Torsión estándar 30 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico