(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

FFB2TLS 2-Flauta Blade Ball Long Shank

FFB2TLS 2-Flauta Blade Ball Long Shank
  • Descuento por volumen

Un molino de extremo de bola tipo flauta corta. El mango largo permite el mecanizado en secciones profundas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FFB2TLS-R5
FFB2TLS-R6
FFB2TLS-R8
FFB2TLS-R10
FFB2TLS-R12.5
FFB2TLS-R15
FFB2TLS-R20
FFB2TLS-R25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5151801010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6182001212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8252501616
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10303002020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.5403002525
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15453002530
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20603503240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25653504250

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Precisión R(μm) 0~-0.03
Con / sin torsión Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico