(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Molino de bolas de 2 flautas con recubrimiento de TiCN. Son posibles períodos prolongados de mecanizado con materiales difíciles de cortar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
material de trabajo | Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio | Tipo de material de herramienta | Acero en polvo de alta velocidad | Numero de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | TiCN | Aplicación de mecanizado | Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove | Precisión R(μm) | 0~-0.03 |
Con / sin torsión | Disponible | Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | 0~-0.03 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente