(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchilla ranuradora regular SL

Cuchilla ranuradora regular SL
  • Descuento por volumen

Fresa recta tipo fresa de 2 flautas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SL-2
SL-2.5
SL-3
SL-6.5
SL-8
SL-8.5
SL-9
SL-10.5
SL-13
SL-24
SL-26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.510660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.520665
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

820865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.520865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9251075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5251075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13351290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245025150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

265025150

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de torsión (θ) Sin torsión Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico