(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

AL1T para faja de aluminio de 1 flauta

AL1T para faja de aluminio de 1 flauta
  • Descuento por volumen

Endmill dedicado al mecanizado de fajas de aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AL1T-6
AL1T-8
AL1T-10
AL1T-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61888028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83088044
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040109058
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12451210066

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 1
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Ranura Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico