(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

S-αL S-Alpha Alpha Long Blade

S-αL S-Alpha Alpha Long Blade
  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste de tipo paso estándar con recubrimiento de TiCN. Permite una amplia gama de mecanizado y grabado profundo, debido a la larga longitud de la flauta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S-AL-14-65
S-AL-15-75
S-AL-16-75
S-AL-18-75
S-AL-20-80
S-AL-20-100
S-AL-20-120
S-AL-25-100
S-AL-25-150
S-AL-30-100
S-AL-30-120
S-AL-30-150
S-AL-30-200
S-AL-35-120
S-AL-35-150
S-AL-35-200
S-AL-40-120
S-AL-40-160
S-AL-40-200
S-AL-45-160
S-AL-45-200
S-AL-50-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1465416145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1575416155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1675416155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1875416155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2080420160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20100420180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20120420200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25100425180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25150425230
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30100432210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30120432230
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30150432260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30200432310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35120632230
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35150632260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35200632310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40120642240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40160642280
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40200642320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

45160642280
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

45200642320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50160642280

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico