(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Hoja larga de paso fino S-FPαL S-Coated

Hoja larga de paso fino S-FPαL S-Coated
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa de desbaste de paso fino con recubrimiento S.
· El margen de mecanizado se puede reducir al realizar el mecanizado de acabado.
· Permite una amplia gama de mecanizado y grabado profundo, debido a la larga longitud de la flauta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S-FPAL-10-45
S-FPAL-12-55
S-FPAL-14-65
S-FPAL-15-75
S-FPAL-16-75
S-FPAL-18-75
S-FPAL-20-80
S-FPAL-22-80
S-FPAL-25-100
S-FPAL-28-100
S-FPAL-30-100
S-FPAL-32-110
S-FPAL-35-110
S-FPAL-40-125
S-FPAL-45-125
S-FPAL-50-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1045410100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1255412125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1465416145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1575416155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1675416155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1875416155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2080420160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2280420160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25100425180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

28100425180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30100432210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32110432220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35110632220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40125642240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

45125642240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50150642270

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico