(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

S-FPαM Cuchilla regular de paso fino con recubrimiento S

S-FPαM Cuchilla regular de paso fino con recubrimiento S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa de desbaste de paso fino con recubrimiento S.
· El margen de mecanizado se puede reducir al realizar el mecanizado de acabado.
· Permite una amplia gama de aplicaciones de mecanizado, debido a la longitud regular de la flauta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S-FPAM-5
S-FPAM-6
S-FPAM-7
S-FPAM-8
S-FPAM-9
S-FPAM-10
S-FPAM-11
S-FPAM-12
S-FPAM-13
S-FPAM-14
S-FPAM-15
S-FPAM-16
S-FPAM-17
S-FPAM-18
S-FPAM-19
S-FPAM-20
S-FPAM-21
S-FPAM-22
S-FPAM-23
S-FPAM-24
S-FPAM-25
S-FPAM-26
S-FPAM-27
S-FPAM-28
S-FPAM-29
S-FPAM-30-25
S-FPAM-30-32
S-FPAM-31
S-FPAM-32
S-FPAM-33
S-FPAM-34
S-FPAM-35
S-FPAM-36
S-FPAM-37
S-FPAM-38
S-FPAM-39
S-FPAM-40
S-FPAM-42
S-FPAM-44
S-FPAM-45
S-FPAM-46
S-FPAM-48
S-FPAM-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5154680
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6204680
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7254890
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8254890
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

935410100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035410100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1145412125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1245412125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1345412145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1445416145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1555416155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1655416155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1755416155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1855416155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1960420160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2060420160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2160420160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2260420160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2370420170
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2470425170
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2570425170
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2670425175
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2770425175
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2870425175
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2980425190
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3080425190
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3080432190
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3180432190
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3280432195
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3390632205
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3490632205
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3590632205
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

36100632220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

37100632220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

38100632220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

39100632220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40100632220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

42110642230
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

44110642230
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

45110642230
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

46120642240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48120642240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50120642240

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico