(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

S-FPαS Hoja corta de paso fino con recubrimiento S

S-FPαS Hoja corta de paso fino con recubrimiento S
  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste de paso fino con recubrimiento de TiCN. El margen de mecanizado se puede reducir al realizar el mecanizado de acabado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S-FPAS-5
S-FPAS-6
S-FPAS-7
S-FPAS-8
S-FPAS-9
S-FPAS-10
S-FPAS-11
S-FPAS-12
S-FPAS-13
S-FPAS-14
S-FPAS-15
S-FPAS-16
S-FPAS-17
S-FPAS-18
S-FPAS-19
S-FPAS-20
S-FPAS-21
S-FPAS-22
S-FPAS-23
S-FPAS-24
S-FPAS-25
S-FPAS-26
S-FPAS-27
S-FPAS-28
S-FPAS-29
S-FPAS-30
S-FPAS-31
S-FPAS-32
S-FPAS-33
S-FPAS-34
S-FPAS-35
S-FPAS-36
S-FPAS-37
S-FPAS-38
S-FPAS-39
S-FPAS-40
S-FPAS-42
S-FPAS-44
S-FPAS-45
S-FPAS-46
S-FPAS-48
S-FPAS-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5104670
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6124670
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7164880
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8164880
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

92541090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102541090
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1130412110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1230412110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1330412110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1435416135
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1540416140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1640416140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1740416140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1840416140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1945420145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2045420145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2145420145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2245420145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2350420150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2450425150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2550425150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2655425160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2755425160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2855425160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2955425165
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3055425165
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3160425175
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3260432175
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3360632175
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3460632175
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3560632175
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3665632185
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3765632185
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3865632185
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3965632185
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4065632185
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4270642190
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4470642190
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4570642190
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4680642200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4880642200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5080642200

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico