(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SSαLS S recubierto Estech α Nick Long Shank

SSαLS S recubierto Estech α Nick Long Shank
  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste de paso semi fino con revestimiento de TiCN. Son posibles períodos prolongados de mecanizado con materiales difíciles de cortar. El mango largo permite el mecanizado en secciones profundas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSALS-16
SSALS-20
SSALS-25
SSALS-30
SSALS-32
SSALS-35
SSALS-40
SSALS-45
SSALS-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640416180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045416200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2550520230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3055525260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3260625280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3560632280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4065632280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4570642320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5075642320

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico