(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SSαM S Cuchilla regular Estech α Nick recubierta

SSαM S Cuchilla regular Estech α Nick recubierta
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa de desbaste de tipo de paso semifino con recubrimiento de TiCN.
· Son posibles períodos prolongados de mecanizado con materiales difíciles de cortar.
· Permite una amplia gama de aplicaciones de mecanizado, debido a la longitud regular de la flauta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSAM-15

 
Número de Parte
SSAM-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la cuchilla (D)(φ) 15 Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 55 material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio
Tipo de forma de hoja Desbaste Numero de flautas(hoja) 4 Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Diámetro del vástago (d)(mm) 16 Revestimiento TiCN
Longitud total (L)(mm) 140 Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSAM-15 de la serie SSαM S Cuchilla regular Estech α Nick recubierta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico