(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

VSM4T 4-Flauta Regular

VSM4T 4-Flauta Regular
  • Descuento por volumen

Fresa de 4 flautas para mecanizado de acabado La tolerancia del diámetro exterior es positiva.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VSM4T-3
VSM4T-3.1
VSM4T-3.2
VSM4T-3.3
VSM4T-3.4
VSM4T-3.5
VSM4T-3.6
VSM4T-3.7
VSM4T-3.8
VSM4T-3.9
VSM4T-4
VSM4T-4.1
VSM4T-4.2
VSM4T-4.3
VSM4T-4.5
VSM4T-4.6
VSM4T-4.7
VSM4T-4.8
VSM4T-4.9
VSM4T-5
VSM4T-5.1
VSM4T-5.2
VSM4T-5.3
VSM4T-5.4
VSM4T-5.5
VSM4T-5.6
VSM4T-5.7
VSM4T-5.8
VSM4T-5.9
VSM4T-6
VSM4T-6.1
VSM4T-6.2
VSM4T-6.3
VSM4T-6.4
VSM4T-6.5
VSM4T-6.6
VSM4T-6.7
VSM4T-6.8
VSM4T-6.9
VSM4T-7
VSM4T-7.1
VSM4T-7.2
VSM4T-7.3
VSM4T-7.4
VSM4T-7.5
VSM4T-7.6
VSM4T-7.7
VSM4T-7.8
VSM4T-7.9
VSM4T-8
VSM4T-8.1
VSM4T-8.2
VSM4T-8.3
VSM4T-8.4
VSM4T-8.5
VSM4T-8.6
VSM4T-8.7
VSM4T-8.9
VSM4T-9
VSM4T-9.1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

310650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.110650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.210650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.310650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.410650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.512860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.612860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.712860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.812860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.912860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

412860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.112860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.212860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.312860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.515860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.615860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.715860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.815860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.915860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

515860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.115860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.215860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.315860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.415860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.515860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.615860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.715860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.815860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.915860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

615860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.115860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.215860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.315860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.415860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.5201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.6201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.7201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.8201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.9201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.1201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.2201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.3201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.4201065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.6201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.7201065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.8201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.9201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.1201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.2201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.3201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.4201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.5251075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.6251075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.7251075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.9251075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9251075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.1251075

Cargando…

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Hierro fundido / Aluminio Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico