(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

P-VS3T P Cuchilla corta de 3 flautas recubierta

P-VS3T P Cuchilla corta de 3 flautas recubierta
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un molino de extremo de 3 flautas para mecanizado de acabado.
· El recubrimiento P proporciona una excelente planitud superficial y resistencia a la abrasión

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P-VS3T-8
P-VS3T-16
P-VS3T-18
P-VS3T-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

164016100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

184020110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

255025130

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 3
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.)
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico