(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 6:00 pm 19/10/2024 el día a 5:00 pm el día 20/10/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuchilla híbrida corta de 4 flautas KHB4TS

Cuchilla híbrida corta de 4 flautas KHB4TS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un molino de extremo de 4 flautas para mecanizado de acabado.
· La resistencia a la abrasión es excelente y es posible un mecanizado de alta eficiencia.
· Una fresa de extremo de próxima generación que combina las características de HSS (tenacidad, etc.) y carburo (alta eficiencia, etc.).
· Se puede utilizar desde materias primas hasta materiales de alta dureza, difíciles de astillar y se puede usar sin preocupaciones durante largas horas.
· Además, la velocidad de mecanizado es equivalente al carburo, proporcionando "alta funcionalidad y seguridad".
· El procesamiento del sustrato de acero de alta velocidad crea una diferencia de costo con respecto a los sustratos de carburo, lo que reduce los costos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KHB4TS-5
KHB4TS-6
KHB4TS-7
KHB4TS-8
KHB4TS-9
KHB4TS-10
KHB4TS-12
KHB4TS-14
KHB4TS-15
KHB4TS-16
KHB4TS-18
KHB4TS-20
KHB4TS-25
KHB4TS-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

515860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

615860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8201065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9251075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12301285
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14351695
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

154016100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

164016100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

184020110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

204520115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

255025130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

305525135

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Para alta dureza (Silicon Group)
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico