(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

VSM2T 2-Flauta Regular

VSM2T 2-Flauta Regular
  • Descuento por volumen

Fresa de 2 flautas para mecanizado de acabado. Permite una amplia gama de aplicaciones de mecanizado, debido a la longitud regular de la flauta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VSM2T-3
VSM2T-3.5
VSM2T-4
VSM2T-4.5
VSM2T-5
VSM2T-5.5
VSM2T-6
VSM2T-6.5
VSM2T-7
VSM2T-7.5
VSM2T-8
VSM2T-8.5
VSM2T-9
VSM2T-9.5
VSM2T-10
VSM2T-10.5
VSM2T-11
VSM2T-12
VSM2T-13
VSM2T-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

310650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.512650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

412650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.515655
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

515655
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.515655
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

615655
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.520865
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

720865
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.520865
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

820865
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.5251075
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9251075
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.5251075
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10251075
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.5301285
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11301285
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12301285
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13351290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14351290

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Hierro fundido / Aluminio Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico