(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Fresa de acabado de 2 flautas con recubrimiento de TiCN.
· Se puede usar ampliamente para fresar ranuras, lados, agujeros, etc.
· Permite una amplia gama de aplicaciones de mecanizado, debido a la longitud regular de la flauta.
· Metalurgia de polvos de alta calidad HSS con recubrimiento S.
· Permite una amplia gama de aplicaciones de mecanizado, debido a la longitud regular de la flauta.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
material de trabajo | Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio | Tipo de forma de hoja | Cuadrado | Numero de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de material de herramienta | Acero en polvo de alta velocidad | Aplicación de mecanizado | Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados | Diámetro del vástago (d)(mm) | 6 |
Revestimiento | TiCN | Ángulo de torsión (θ) | Torsión estándar (30-40 °) | Base Blade Y/N | Disponible |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente