(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

SS2T S Coated Estech 2-Flute Short

SS2T S Coated Estech 2-Flute Short
  • Descuento por volumen

Fresa de 2 flautas con recubrimiento de TiCN. Se puede utilizar ampliamente para fresar ranuras, lados, agujeros, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SS2T-1
SS2T-1.1
SS2T-1.2
SS2T-1.3
SS2T-1.4
SS2T-1.5
SS2T-1.6
SS2T-1.8
SS2T-1.9
SS2T-2
SS2T-2.1
SS2T-2.2
SS2T-2.3
SS2T-2.4
SS2T-2.5
SS2T-2.6
SS2T-2.7
SS2T-2.8
SS2T-2.9
SS2T-3
SS2T-3.1
SS2T-3.2
SS2T-3.3
SS2T-3.4
SS2T-3.5
SS2T-3.6
SS2T-3.7
SS2T-3.8
SS2T-3.9
SS2T-4
SS2T-4.1
SS2T-4.2
SS2T-4.4
SS2T-4.5
SS2T-4.6
SS2T-4.7
SS2T-4.8
SS2T-4.9
SS2T-5
SS2T-5.1
SS2T-5.2
SS2T-5.4
SS2T-5.5
SS2T-5.6
SS2T-5.7
SS2T-5.8
SS2T-5.9
SS2T-6
SS2T-6.1
SS2T-6.2
SS2T-6.3
SS2T-6.4
SS2T-6.5
SS2T-6.6
SS2T-6.7
SS2T-6.8
SS2T-6.9
SS2T-7
SS2T-7.1
SS2T-7.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.12650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.22650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.32650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.42650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.53.5650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.63.5650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.83.5650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.93.5650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.15650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.25650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.35650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.45650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.56650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.66650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.76650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.86650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.96650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

37650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.17650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.27650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.37650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.47650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.58860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.68860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.78860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.88860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.98860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.18860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.28860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.48860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.510860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.610860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.710860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.810860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.910860
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

510860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.110860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.210860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.410860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.512860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.612860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.712860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.812860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.912860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

612860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.112860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.212860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.312860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.412860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.5151065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.6151065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.7151065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.8151065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.9151065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7151065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.1151065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.2151065

Cargando…

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento TiCN
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico