(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Adecuado para redondear esquinas o cortar superficies curvas.
· Un tipo de mango largo que permite el mecanizado en secciones profundas.
· Las superficies acabadas se pueden mejorar y es posible un mecanizado de alta eficiencia.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
material de trabajo | Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio | Numero de flautas(hoja) | 4 | Tipo | radio |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación de mecanizado | Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados | Revestimiento | TiAlN | Ángulo de torsión (θ) | Torsión estándar (30-40 °) |
Precisión R(µm) | 0~+0.04 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente