(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SAGCXL SA Hoja larga de 6 flautas de carburo recubierto

SAGCXL SA Hoja larga de 6 flautas de carburo recubierto
  • Descuento por volumen

Excelente rigidez; ideal para mecanizado de alta velocidad. Logra un acabado de precisión con poca inclinación. Permite una amplia gama de mecanizado lateral, debido a la larga longitud de la flauta.

[Caracteristicas]
· Fresa de punta larga SAGCX.
· El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta acero endurecido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SAGCXL-3-15
SAGCXL-4-20
SAGCXL-5-25
SAGCXL-6-25
SAGCXL-8-35
SAGCXL-10-45
SAGCXL-12-55
SAGCXL-16-70
SAGCXL-18-70
SAGCXL-20-80
SAGCXL-25-100
SAGCXL-30-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

315670
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

420670
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

525680
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

625680
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

835890
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104510100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125512110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

167016140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

187020140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

208020160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2510025180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3010025200

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 6 Tipo Alta helicoidal
Revestimiento TiAlN Aplicación de mecanizado Lado Forma de punta de cuchilla Con plomo
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico