(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

SAGCX SA Carburo Revestido 6-Flauta

SAGCX SA Carburo Revestido 6-Flauta
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Excelente rigidez; ideal para mecanizado de alta velocidad.
· Logra un acabado de precisión con poca inclinación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SAGCX-3
SAGCX-4
SAGCX-5
SAGCX-6
SAGCX-7
SAGCX-8
SAGCX-9
SAGCX-10
SAGCX-11
SAGCX-12
SAGCX-13
SAGCX-14
SAGCX-15
SAGCX-16
SAGCX-17
SAGCX-18
SAGCX-19
SAGCX-20
SAGCX-21
SAGCX-22
SAGCX-23
SAGCX-24
SAGCX-25
SAGCX-26
SAGCX-27
SAGCX-28
SAGCX-29
SAGCX-30
SAGCX-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

720870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9251090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11301290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13351290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143516110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154016110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164016110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

174020110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184020110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

194520115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204520115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

214520115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224525140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

235025140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245025140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255025140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

265025140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

275525140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

285525140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

295525140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305525140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

326532160

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 6 Tipo Alta helicoidal
Revestimiento TiAlN Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de punta de cuchilla Con plomo
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico