(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

SAGCXF SA Carburo recubierto para ranura GCX

SAGCXF SA Carburo recubierto para ranura GCX
  • Descuento por volumen

Una fresa de extremo con excelente rigidez que lo hace ideal para el mecanizado de ranuras. El procesamiento lateral también es posible.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SAGCXF-3
SAGCXF-4
SAGCXF-5
SAGCXF-6
SAGCXF-7
SAGCXF-8
SAGCXF-9
SAGCXF-10
SAGCXF-12
SAGCXF-15
SAGCXF-16
SAGCXF-18
SAGCXF-20
SAGCXF-22
SAGCXF-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3103650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4124660
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5154660
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6154660
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7204870
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8204870
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

92541090
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102541090
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

123041290
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1540416110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1640416110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1845420110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2050420115
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2250425140
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2550425140

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Tipo Alta helicoidal Revestimiento TiAlN
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico