(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

HGGCNX HG Carburo recubierto NX

HGGCNX HG Carburo recubierto NX
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Recubrimiento recientemente desarrollado y nueva forma logran una larga vida.
· Excelente descarga de viruta.
· Capaz de mecanizado de alta velocidad.
· Se adopta un nuevo estándar que considera la usabilidad de la longitud de la cuchilla.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HGGCNX-3
HGGCNX-4
HGGCNX-5
HGGCNX-6
HGGCNX-7
HGGCNX-8
HGGCNX-9
HGGCNX-10
HGGCNX-12
HGGCNX-14
HGGCNX-15
HGGCNX-16
HGGCNX-18
HGGCNX-20
HGGCNX-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3103350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4124450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5174660
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6174660
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7224870
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8224870
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

92741090
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102741090
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

123741290
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1437416110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1547416110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1647416110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1847420110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2052420115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2562425140

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Tipo Alta helicoidal Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.)
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico