(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

HGGCNXS HG Cuchilla corta de carburo recubierto NX

HGGCNXS HG Cuchilla corta de carburo recubierto NX
  • Descuento por volumen

La descarga de viruta es excelente y es posible el mecanizado a alta velocidad. Una cuchilla corta que ha adoptado un nuevo estándar considerando la usabilidad de la longitud de la cuchilla.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HGGCNXS-5
HGGCNXS-6
HGGCNXS-8
HGGCNXS-10
HGGCNXS-12
HGGCNXS-16
HGGCNXS-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

513650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

613650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

819860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10221070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12261275
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

163216100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

203820110

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Alta helicoidal
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de punta de cuchilla Con plomo
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico