(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Hoja corta de carburo de 4 flautas GC4T

Hoja corta de carburo de 4 flautas GC4T
  • Descuento por volumen

En comparación con las cuchillas cortas de otros fabricantes, la longitud de la cuchilla se establece un poco más larga.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GC4T-2
GC4T-3
GC4T-4
GC4T-5
GC4T-6
GC4T-7
GC4T-8
GC4T-9
GC4T-10
GC4T-11
GC4T-12
GC4T-13
GC4T-14
GC4T-15
GC4T-16
GC4T-19
GC4T-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25450
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

310650
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

412660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

515660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

615660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

720870
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

820870
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9251090
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10251090
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11301290
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12301290
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

13351290
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

143516110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

154016110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

164016110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

194520115
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

204520115

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de punta de cuchilla Borde afilado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico