(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SAGC2T SA Hoja corta de carburo revestido de 2 flautas

SAGC2T SA Hoja corta de carburo revestido de 2 flautas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta acero endurecido.
· Un tipo de 2 flautas de uso general con especificación de ángulo de pasador.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SAGC2T-0.5
SAGC2T-0.6
SAGC2T-0.7
SAGC2T-0.8
SAGC2T-0.9
SAGC2T-1
SAGC2T-1.1
SAGC2T-1.2
SAGC2T-1.3
SAGC2T-1.5
SAGC2T-1.6
SAGC2T-1.7
SAGC2T-1.8
SAGC2T-1.9
SAGC2T-2
SAGC2T-2.1
SAGC2T-2.2
SAGC2T-2.3
SAGC2T-2.4
SAGC2T-2.5
SAGC2T-2.6
SAGC2T-2.7
SAGC2T-2.9
SAGC2T-3
SAGC2T-3.1
SAGC2T-3.2
SAGC2T-3.3
SAGC2T-3.4
SAGC2T-3.5
SAGC2T-3.6
SAGC2T-3.8
SAGC2T-3.9
SAGC2T-4
SAGC2T-4.1
SAGC2T-4.2
SAGC2T-4.3
SAGC2T-4.5
SAGC2T-4.6
SAGC2T-4.7
SAGC2T-4.8
SAGC2T-5
SAGC2T-5.1
SAGC2T-5.2
SAGC2T-5.3
SAGC2T-5.4
SAGC2T-5.5
SAGC2T-5.6
SAGC2T-5.7
SAGC2T-5.8
SAGC2T-5.9
SAGC2T-6
SAGC2T-6.1
SAGC2T-6.2
SAGC2T-6.3
SAGC2T-6.4
SAGC2T-6.5
SAGC2T-6.6
SAGC2T-6.7
SAGC2T-6.8
SAGC2T-6.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51350
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.61.2350
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.71.4350
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81.6350
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.91.8350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12450
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.12.5450
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.22.5450
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.32.5450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.53.5450
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.63.5450
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.73.5450
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.83.5450
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.93.5450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25450
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.15450
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.25450
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.35450
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.45450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.56450
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.66450
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.76450
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.96450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

310650
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3.110650
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3.210650
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3.310650
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3.410650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.512650
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3.612650
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3.812650
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3.912650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

412660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.112660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4.212660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4.312660
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.515660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4.615660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4.715660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4.815660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5.115660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5.215660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5.315660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5.415660
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.515660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5.615660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5.715660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5.815660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5.915660
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

615660
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.120870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.220870
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.320870
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.420870
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.520870
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.620870
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.720870
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.820870
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.920870

Cargando…

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico